Gasket, S8/GAS. EPDM HT H.O
005U0075
Connection: DN32, PFAS content [Yes/No]: No, Sealing: HANG ON
005U0075
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | EPDM HT |
| Material Description | S8/GAS. EPDM HT H.O |
| Model | S8/GAS. EPDM HT H.O |
| Název produktu | Spare part |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Připojení | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Typ výrobku | Gasket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.049 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 0.049 Kilogram |