Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Záruka a servis

004U8601

Akva Lux II TDP-F typ 1 s odtokem studené vody (SUV)

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Izolační materiálbez
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]45 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP2 CW3/4"x110
Materiál krytuBíle lakovaná ocel
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuAVPL
Název regulátoru TUVPTC2
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]4
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II TDP-F typ 1 s odtokem studené vody (SUV)
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]800 mm
Šířka bez krytu [mm]460 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]215 mm
Výška bez krytu [mm]575 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost22 Kilogram
Čistá hmotnost20 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424652791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm