Pájený deskový výměník tepla, XB30-2, Počet desek: 40
004B3410
25 bar, Pájecí materiál: Měď
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
004B3410
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková šířka [mm] | 130 mm |
| Celková výška bez nožek [mm] | 450 mm |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Délka připojení na straně 1 [mm] | 50 mm |
| Délka připojení na straně 2 [mm] | 50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horizontální středový otvor [mm] | 65 mm |
| Kategorie | I |
| Material Description | XB 30-2 20/20 |
| Material Description (Short Te | XB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1 |
| Materiál desky | 1.4404 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Název výrobce | DANFOSS LPM |
| Pájecí materiál | Měď |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Počet desek | 40 |
| Počet průchodů | 2 |
| Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| Product line | 31 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 180 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| Schválení | PED |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Standard připojení | DIN ISO 228/1 |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Typ připojení 1 | G |
| Typ připojení 2 | G |
| Typ výrobku | XB30-2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení 1 | 1 |
| Velikost připojení 2 | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 385 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 385 mm |
| Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] | 385.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.080 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.080 L |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11.401 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 11.401 Kilogram |
| Objem | 17.745 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |