Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce uzavřeníNe
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Materiál těla ventiluCW 617N
Omezení průtokuAno
PopisCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
Připojení servopohonuStandard Danfoss
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]95 °C
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSOut of scope
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuCHRCV
Typy připojeníVnitřní závit ISO 228/1G 1
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 25
VerzeCHRCV
Zdvih [mm]3.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.465 Kilogram
Čistá hmotnost0.445 Kilogram
Objem0.336 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm