CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce uzavření | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
| Materiál těla ventilu | CW 617N |
| Omezení průtoku | Ano |
| Popis | CHRCV DN20 PN16 2-way control valve |
| Připojení servopohonu | Standard Danfoss |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 95 °C |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | CHRCV |
| Typy připojení | Vnitřní závit ISO 228/1G ¾ |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 20 |
| Verze | CHRCV |
| Zdvih [mm] | 3.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.3 Kilogram |
| Objem | 0.336 Cubic decimeter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |