Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceServopohon průtoku
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
PopisAVTQ-MEMBR.GEH.
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuAVTQ
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.59 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.59 Kilogram