Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5714

Funkce: Regulátor diferenčního tlaku a průtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor diferenčního tlaku a průtoku
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,2-1/0,2 320cm2 orange
Materiál membrány pohonuEPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál tělaOcel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - Tlakové, průtokové
Provozní tlak [bar] [max.]40 bar
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm] [max.]250 mm
Průměr [mm] [min.]150 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 40
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAFPQ 2
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu [cm2]320 cm²
Verze montážeVratné potrubí

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost46.6 Gram
Čistá hmotnost38.1 Gram
Objem191.52 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162375020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm