Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0255

Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceIndustrial
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce1 NC
Material DescriptionVDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
Označení typuVDHT B3 3/4-1/2 NC
PopisVDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
Provozní tlak [barg] [Max]160 barg
Provozní tlak [psig] [Max]2400 psig
Průtok [gpm] [Max]16.000 gal/min
Průtok [l/min] [Max]60.00 l/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
SchváleníUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrRozvod
Standard připojeníNPT
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Typ výrobkuVDHT 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vstup - rozměr připojení [in]3/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1/2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.276 Kilogram
Čistá hmotnost4.905 Kilogram
Objem5.973 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162675700
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens