Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

180L0209

Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: NPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceIndustrial
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceNO
Material DescriptionVDHT 1/2 E NO NPT
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníFKM
Nabídka dílů- názevVDHT
Otevírací čas [ms] [Max]125 ms
Otevření - čas [ms] [Min]100 ms
Označení typuVDHT 1/2 E NO
Píst - průměr Ø [mm]18 mm
Počet směrů2/2
PopisVDHT 1/2 E NO NPT
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
ProvozOvládaný pilotním ventilem
Provozní tlak [barg] [Max]160 barg
Provozní tlak [barg] [Min]4 barg
Provozní tlak [psig] [Max]2400 psig
Provozní tlak [psig] [Min]51 psig
Průtok [gpm] [Max]16.000 gal/min
Průtok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [l/min] [Max]60.00 l/min
Průtok [l/min] [Min]0.00 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníUL
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníNPT
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrální média
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuVDHT 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikostpohonu [mm]13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Zavíracíčas [ms] [Max]300 ms
Zavíracíčas [ms] [Min]200 ms

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.109 Kilogram
Čistá hmotnost1.025 Kilogram
Objem1.574 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162673461
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens