Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 3/8 E HP

180L0127

Průtok [gpm] [Max]: 8, Průtok [l/min] [Max]: 30, Provozní tlak [barg] [Max]: 210, Provozní tlak [psig] [Max]: 3000, Standard připojení: NPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceNC
Material DescriptionVDHT 3/8 E HP NC NPT
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníFKM
Nabídka dílů- názevVDHT
Otevírací čas [ms] [Max]125 ms
Otevření - čas [ms] [Min]100 ms
Označení typuVDHT 3/8 E HP
Píst - průměr Ø [mm]18 mm
Počet směrů2/2
PopisVDHT 3/8 E HP NC NPT
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
ProvozOvládaný pilotním ventilem
Provozní tlak [barg] [Max]210 barg
Provozní tlak [barg] [Min]4 barg
Provozní tlak [psig] [Max]3000 psig
Provozní tlak [psig] [Min]51 psig
Průtok [gpm] [Max]8.000 gal/min
Průtok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [l/min] [Max]30.00 l/min
Průtok [l/min] [Min]0.00 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníNPT
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrální média
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuVDHT 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikostpohonu [mm]13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]3/8 in
Zavíracíčas [ms] [Max]300 ms
Zavíracíčas [ms] [Min]200 ms

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.154 Kilogram
Čistá hmotnost1.039 Kilogram
Objem1.607 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162675380
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens