Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1025

Průtok [gpm] [Max]: 32, Průtok [l/min] [Max]: 120, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceIndustrial
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce4 NC
Material DescriptionVDHT BL3 3/4 NC BSP N
Označení typuVDHT BL3 3/4-3/4 NC
Píst - průměr Ø [mm]35 mm
PopisVDHT BL3 3/4 NC BSP N
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
Provozní tlak [barg] [Max]140 barg
Provozní tlak [psig] [Max]2030 psig
Průtok [gpm] [Max]32.000 gal/min
Průtok [l/min] [Max]120.00 l/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
SchváleníUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrRozvod
Standard připojeníBSP
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Typ výrobkuVDHT 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vstup - rozměr připojení [in]3/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]3/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.145 Kilogram
Čistá hmotnost7.089 Kilogram
Objem22.23 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162674130
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens