Solenoid operated valves, VDHT EA 1 NC, Industrial
180L1023
Průtok [gpm] [Max]: 40, Průtok [l/min] [Max]: 150, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 palec
180L1023
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Industrial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | NC |
| Material Description | VDHT 1 EA NC VITON |
| Materiál těla | AISI 304 |
| Materiál těsnění | FKM |
| Nabídka dílů- název | VDHT |
| Otevírací čas [ms] [Max] | 900 ms |
| Otevření - čas [ms] [Min] | 500 ms |
| Označení typu | VDHT EA 1 NC |
| Píst - průměr Ø [mm] | 35 mm |
| Počet směrů | 2/2 |
| Popis | VDHT 1 EA NC VITON |
| Popis produktu | Solenoid operated valves |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Valve |
| Provoz | Ovládaný pilotním ventilem |
| Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
| Provozní tlak [barg] [Min] | 4 barg |
| Provozní tlak [psig] [Max] | 2000 psig |
| Provozní tlak [psig] [Min] | 51 psig |
| Průtok [gpm] [Max] | 40.000 gal/min |
| Průtok [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtok [l/min] [Max] | 150.00 l/min |
| Průtok [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | BSP |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Typ materiálu | Neutrální média |
| Typ připojení | Závit |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikostpohonu [mm] | 13.5 mm |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 palec |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 palec |
| Zavíracíčas [ms] [Max] | 2000 ms |
| Zavíracíčas [ms] [Min] | 1200 ms |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.975 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.7 Kilogram |
| Objem | 3.525 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675533 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |