Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial
180L1018
Průtok [gpm] [Max]: 0.7, Průtok [l/min] [Max]: 5, Provozní tlak [barg] [Max]: 30, Provozní tlak [psig] [Max]: 435, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in
180L1018
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Industrial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | NC |
| Material Description | VDHT 3.5 E 2/2 NC |
| Materiál těla | AISI 304 |
| Materiál těsnění | FKM |
| Nabídka dílů- název | VDH |
| Otevírací čas [ms] [Max] | 200 ms |
| Otevření - čas [ms] [Min] | 100 ms |
| Označení typu | VDHT 3,5 MM NC |
| Počet směrů | 2/2 |
| Popis | VDHT 3.5 E 2/2 NC |
| Popis produktu | Solenoid operated valves |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Valve |
| Provoz | Přímý |
| Provozní tlak [barg] [Max] | 30 barg |
| Provozní tlak [barg] [Min] | 0 barg |
| Provozní tlak [psig] [Max] | 435 psig |
| Provozní tlak [psig] [Min] | 0 psig |
| Průtok [gpm] [Max] | 0.700 gal/min |
| Průtok [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 5.00 l/min |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtok [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Rozvod |
| Standard připojení | BSP |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Typ materiálu | Neutrální média |
| Typ připojení | Závit |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikostpohonu [mm] | 13.5 mm |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
| Zavíracíčas [ms] [Max] | 200 ms |
| Zavíracíčas [ms] [Min] | 100 ms |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.538 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.5 Kilogram |
| Objem | 0.723 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496343 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |