Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial

180L1016

Průtok [gpm] [Max]: 40, Průtok [l/min] [Max]: 150, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 1, Výstup - rozměr připojení [in]: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce1 NC
Material DescriptionVDHT BL4 1 NC BSP N
Označení typuVDHT BL4 1-1 NC
Píst - průměr Ø [mm]35 mm
PopisVDHT BL4 1 NC BSP N
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
Provozní tlak [barg] [Max]140 barg
Provozní tlak [psig] [Max]2030 psig
Průtok [gpm] [Max]40.000 gal/min
Průtok [l/min] [Max]150.00 l/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrRozvod
Standard připojeníBSP
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Typ výrobkuVDHT 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vstup - rozměr připojení [in]1
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.825 Kilogram
Čistá hmotnost8.776 Kilogram
Objem22.382 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162674185
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens