Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

180L0242

Průtok [gpm] [Max]: 4, Průtok [l/min] [Max]: 15, Provozní tlak [barg] [Max]: 100, Provozní tlak [psig] [Max]: 1450, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceNO
Material DescriptionVDHT 1/4 E NO BSP
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníFKM
Nabídka dílů- názevVDHT
Otevírací čas [ms] [Max]200 ms
Otevření - čas [ms] [Min]100 ms
Označení typuVDHT 1/4 E NO
Píst - průměr Ø [mm]12 mm
Počet směrů2/2
PopisVDHT 1/4 E NO BSP
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
ProvozOvládaný servopohonem
Provozní tlak [barg] [Max]100 barg
Provozní tlak [barg] [Min]0 barg
Provozní tlak [psig] [Max]1450 psig
Provozní tlak [psig] [Min]5 psig
Průtok [gpm] [Max]4.000 gal/min
Průtok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [l/min] [Max]15.00 l/min
Průtok [l/min] [Min]0.00 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníBSP
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrální média
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuVDHT 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikostpohonu [mm]13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in]1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1/4 in
Zavíracíčas [ms] [Max]200 ms
Zavíracíčas [ms] [Min]100 ms

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.606 Kilogram
Čistá hmotnost0.57 Kilogram
Objem0.653 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162672938
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens