Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0196

Průtok [gpm] [Max]: 32, Průtok [l/min] [Max]: 120, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceNC
Material DescriptionVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníFKM
Nabídka dílů- názevVDHT
Označení typuVDHT BLM 1 3/4-3/4 NC
Píst - průměr Ø [mm]35 mm
Počet směrů2/2
PopisVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
ProvozOvládaný pilotním ventilem
Provozní tlak [barg] [Max]140 barg
Provozní tlak [barg] [Min]4 barg
Provozní tlak [psig] [Max]2030 psig
Provozní tlak [psig] [Min]51 psig
Průtok [gpm] [Max]32.000 gal/min
Průtok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [l/min] [Max]120.00 l/min
Průtok [l/min] [Min]0.00 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrRozvod
Standard připojeníBSP
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrální média
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuVDHT 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikostpohonu [mm]13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in]3/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]3/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.242 Kilogram
Čistá hmotnost4.006 Kilogram
Objem8.014 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162674345
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens