Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC, Industrial
180L0167
Průtok [gpm] [Max]: 32, Průtok [l/min] [Max]: 120, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4
180L0167
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Industrial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | NC |
| Material Description | VDHT BLM2 3/4 NC BSP |
| Označení typu | VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC |
| Píst - průměr Ø [mm] | 35 mm |
| Popis | VDHT BLM2 3/4 NC BSP |
| Popis produktu | Solenoid operated valves |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Valve |
| Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
| Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
| Průtok [gpm] [Max] | 32.000 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 120.00 l/min |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Rozvod |
| Standard připojení | BSP |
| Teplota média [°F] [max.] | 194 °F |
| Typ výrobku | VDHT 2/2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 3/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 3/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 7.498 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.6 Kilogram |
| Objem | 7.938 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676226 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |