Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Průtok [gpm] [Max]: 8, Průtok [l/min] [Max]: 30, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP; Cetop 3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceNO
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NO BSP
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníFKM
Nabídka dílů- názevVDHT
Otevírací čas [ms] [Max]125 ms
Otevření - čas [ms] [Min]100 ms
Označení typuVDHT 30 EC NO
Píst - průměr Ø [mm]18 mm
Počet směrů2/2
PopisVDHT 30 EC3 NO BSP
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
ProvozOvládaný pilotním ventilem
Provozní tlak [barg] [Max]160 barg
Provozní tlak [barg] [Min]4 barg
Provozní tlak [psig] [Max]2400 psig
Provozní tlak [psig] [Min]51 psig
Průtok [gpm] [Max]8.000 gal/min
Průtok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Průtok [l/min] [Max]30.00 l/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [l/min] [Min]0.00 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrRozvod
Standard připojeníCetop 3BSP
Teplota média [°F] [max.]194 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Typ materiáluNeutrální média
Typ výrobkuVDHT 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost přípojky [palce]CETOP 4
Velikost výstupní přípojky [palce]CETOP 4
Velikostpohonu [mm]13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in]CETOP 4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]CETOP4
Zavíracíčas [ms] [Max]300 ms
Zavíracíčas [ms] [Min]200 ms

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.004 Kilogram
Čistá hmotnost0.94 Kilogram
Objem1.651 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162675229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens