Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic

180L0048

Průtok [gpm] [Max]: 8, Průtok [l/min] [Max]: 30, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: Cetop 3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHydraulic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceNC
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NC VALVE
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníFKM
Nabídka dílů- názevVDH
Otevírací čas [ms] [Max]150 ms
Označení typuVDH 30 EC NC
Píst - průměr Ø [mm]18 mm
Počet směrů2/2
PopisVDH30EC 2/2 NC VALVE
Popis produktuSolenoid operated valves
Product line14
Produktová skupinaValve
ProvozOvládaný pilotním ventilem
Provozní tlak [barg] [Max]140 barg
Provozní tlak [barg] [Min]4 barg
Provozní tlak [psig] [Max]2030 psig
Provozní tlak [psig] [Min]50 psig
Průtok [gpm] [Max]8.000 gal/min
Průtok [gpm] [Min]0.300 gal/min
Průtok [l/min] [Max]30.00 l/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [l/min] [Min]1.00 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]3 °C
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
SměrRozvod
Standard připojeníCetop 3
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]37 °F
Typ materiáluNeutrální média
Typ výrobkuVDH 2/2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost přípojky [palce]CETOP 3
Velikost výstupní přípojky [palce]CETOP 3
Velikostpohonu [mm]13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in]CETOP 3
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]CETOP3
Zavíracíčas [ms] [Max]350 ms

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.909 Kilogram
Čistá hmotnost0.8 Kilogram
Objem0.854 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162674413
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens