Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE042AS

018F7927

Elektrické připojení: Svorkovnice, Napájecí napětí [V] AC: 42, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkovnice
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE042AS 42V 50Hz Box
Napájecí napětí [V] AC42 V
Označení typuBE042AS
Popis produktuMagnetic coils
Vlastnosti
Hodnota
Product line14
Produktová skupinaAccessories
SchváleníStandard
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuMagnetic coil
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.318 Kilogram
Čistá hmotnost0.293 Kilogram
Objem0.31 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428041027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm