Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230AS

018F7921

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220, Hodnoceníkrytí IP: IP20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBlue
BarvaModrá
Cívka - standardní modelVDE 0580
Cívka - třída izolace vinutíTřída H podle normy IEC 85
Cívka - upevněníNacvakávací
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníŠtítek DIN
Elektrický konektor3 x štítky
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50 Hz
Hodnocení zařízeníTrvalý
Hodnoceníkrytí IPIP20
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE230AS 220-230V 50Hz Box
Množství na formát balení50 pc
Nabídka dílů- názevEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Náhradní díly v ceněKrytka
Napájecí napětí [V] AC220 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V]220 V
Norma pro elektrické připojeníEN175301-803
Označení typuBE230AS
PopisCoil BE230AS 220-230V 50Hz Box
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuMagnetic coils
Připojení cívkyŠtítek DIN + víčko
Připojovací rozměr elektrického připojení6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoidu
Product line14
Produktová skupinaAccessories
Rel. Vlhkost [% RH] [Min]0 % RH
Rel. Vlhkostní podmínkyBez kondenzace
SchváleníLLC CDC TYSK
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
ShodaEN 60730-1
Spotřeba energie [W] 50 Hz12.0 W
Spotřeba energie 50 Hz [VA]22.0 VA
Teplota okolí [°C]80 °C
Teplota okolí [°F]175 °F
Typ výrobkuMagnetic coil
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikostpohonu [mm]13.5 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.332 Kilogram
Čistá hmotnost0.307 Kilogram
Objem0.278 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428170857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm