Pressure operated valves, VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Průtok [l/min] [Max]: 120, Průtok [gpm] [Max]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
180G0035
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VRH 120 F |
| Materiál těla | AISI 304 |
| Označení CE | No |
| Označení typu | VRH 120 F 80-140 bar |
| Popis | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
| Popis produktu | Pressure operated valves |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Valve |
| Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
| Provozní tlak [barg] [Min] | 80 barg |
| Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
| Provozní tlak [psig] [Min] | 1160 psig |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtok [gpm] [Max] | 31.700 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 120.00 l/min |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Standard připojení | BSP |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Typ výrobku | VRH 120 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 3/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 3/4 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.54 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.393 Kilogram |
| Objem | 5.946 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162677339 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |