Valve plate kit
180B4340
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Valve plate kit, Used for product: PAHT G 70; PAHT G 63; PAHT G 50
180B4340
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve plate set PAHT G 50-70 |
| Označení CE | No |
| Označení typu | Valve plate kit |
| Popis | Valve plate set PAHT G 50-70 |
| Popis produktu | Spare parts for PAHT G pumps |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | PAHT G 50PAHT G 63PAHT G 70 |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Spare part |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ výrobku | Spare part PAHT G 50-90 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.371 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.225 Kilogram |
| Objem | 1.625 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670545 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |