Cylinder barrel kit
180B4339
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Cylinder barrel kit, Used for product: PAHT G 70; PAHT G 63; PAHT G 90; PAHT G 80; PAHT G 50
180B4339
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Cylinder barrel set PAHT G 50-90 |
| Označení CE | No |
| Označení typu | Cylinder barrel kit |
| Popis | Cylinder barrel set PAHT G 50-90 |
| Popis produktu | Spare parts for PAHT G pumps |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | PAHT G 50PAHT G 63PAHT G 70PAHT G 80PAHT G 90 |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Spare part |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ výrobku | Spare part PAHT G 50-90 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 7.435 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.425 Kilogram |
| Objem | 11.819 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670699 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |