Valve plate kit, PAH 4; PAH 2; PAHT 6.3; PAHT 4; PAH 6.3; PAHT 2; PAHT 3.2
180B4101
Valve Plate kit, PAH 2-6.3 / PAHT 2-6.3
180B4101
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Plate kit, PAH 2-6.3 / PAHT 2-6.3 |
| Označení CE | No |
| Označení typu | Valve plate kit |
| Popis | Valve Plate kit, PAH 2-6.3 / PAHT 2-6.3 |
| Popis produktu | Spare parts for PAH/T pumps |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | PAH 2PAH 4PAH 6.3PAHT 2PAHT 3.2PAHT 4PAHT 6.3 |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Spare part |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Typ výrobku | Spare part for PAH/T 2-6.3 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.26 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.2 Kilogram |
| Objem | 0.868 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |