PAH 6.3
180B6123
Průtok [gpm] [Max]: 2.7, Průtok [l/min] [Max]: 10.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6123
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 76 dBA |
| Material Description | PAH 6.3 Ex |
| Materiál těla | AISI 304 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 1800 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | PAH 6.3 |
| Popis produktu | PAH pumps |
| Připojeníodvodu - standard | Metrický |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průběžná rychlost [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Průtok [gpm] [Max] | 2.700 gal/min |
| Průtok [gpm] [Min] | 0.900 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 10.60 l/min |
| Průtok [l/min] [Min] | 3.60 l/min |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Schválení | CEATEX |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Soulad ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Typ připojení vypouštění | Závit |
| Typ vstupního připojení | Závit |
| Typ výrobku | PAH 2-6.3 |
| Typ výstupního připojení | Závit |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce] | 10,7x5,9x5,4 |
| Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm] | 274x151x137 |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
| Vstup - standard připojení | BSPP |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 4.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 58.0 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Vypouštění- rozměr připojení(metrický) | M6 |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 140 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 10 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 145 psig |
| Výstup -standard připojení | BSPP |
| Výtlak[cm³/rev] | 6.30 cm³/rev |
| Výtlak[in³/rev] | 0.38 in³/rev |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.936 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 4.732 Kilogram |
| Objem | 5.964 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670910 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |