Danfoss logo
PAH 12.5 pump

PAH 12.5 Ex

180B6107

Průtok [gpm] [Max]: 5.2, Průtok [l/min] [Max]: 21.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]75 dBA
Material DescriptionPAH 12.5 Ex
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]1000 rpm
Otáčky[rpm] [max.]2400 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAH 12.5 Ex
PopisPAH 12.5 Ex
Popis produktuPAH pumps
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]1000 rpm
Průtok [gpm] [Max]5.200 gal/min
Průtok [gpm] [Min]1.900 gal/min
Průtok [l/min] [Max]21.60 l/min
Průtok [l/min] [Min]7.60 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCEATEX
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAH 10-12.5
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,4
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]274x151x137
Vstup - rozměr připojení [in]3/4 in
Vstup - standard připojeníBSPP
Vstup - tlak [barg] [Max]4.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]0.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]58.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]0.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]58 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]4 barg
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstup - rozměr připojení [in]3/8 in
Výstup - tlak [barg] [Max]140 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]10 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]2030 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]145 psig
Výstup -standard připojeníBSPP
Výtlak[cm³/rev]10.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]0.61 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.236 Kilogram
Čistá hmotnost8.06 Kilogram
Objem5.968 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162670941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens