Danfoss logo
PAH 100 pumps

PAH 100

180B0076

Průtok [gpm] [Max]: 38.2, Průtok [l/min] [Max]: 146.9, Výstup - tlak [barg] [Max]: 80, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1160, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]81 dBA
Material DescriptionPAH 100
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1500 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAH 100
PopisPAH 100
Popis produktuPAH pumps
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]700 rpm
Průtok [gpm] [Max]38.200 gal/min
Průtok [gpm] [Min]17.300 gal/min
Průtok [l/min] [Max]146.90 l/min
Průtok [l/min] [Min]66.60 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXNo
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAH 50-100
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]380x300x300
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/2 in
Vstup - standard připojeníBSPP
Vstup - tlak [barg] [Max]4.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]0.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]58.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]0.0 psig
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstup - rozměr připojení [in]1 1/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max]80 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1160 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]435 psig
Výstup -standard připojeníBSPP
Výtlak[cm³/rev]100.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]6.00 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost31.932 Kilogram
Čistá hmotnost25 Kilogram
Objem20.153 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162667040
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens