Danfoss logo
PAH 25 pump

PAH 25 CCW

180B0060

Průtok [gpm] [Max]: 11.1, Průtok [l/min] [Max]: 42.7, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]79 dBA
Material DescriptionPAH 25 AXIAL PISTON PUMP CCW
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1800 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAH 25 CCW
PopisPAH 25 AXIAL PISTON PUMP CCW
Popis produktuPAH pumps
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]700 rpm
Průtok [gpm] [Max]11.100 gal/min
Průtok [gpm] [Min]3.800 gal/min
Průtok [l/min] [Max]42.70 l/min
Průtok [l/min] [Min]14.90 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SměrCCW
Soulad ATEXNo
Vlastnosti
Hodnota
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAH 20-32
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]11,8x10,6x10
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]300x270x255
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/4 in
Vstup - standard připojeníBSPP
Vstup - tlak [barg] [Max]4.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]0.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]58.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]0.0 psig
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstup - rozměr připojení [in]3/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max]160 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]2320 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]435 psig
Výstup -standard připojeníBSPP
Výtlak[cm³/rev]25.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]1.53 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost19.678 Kilogram
Čistá hmotnost16 Kilogram
Objem20.655 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162667088
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens