Danfoss logo
PAH 50 pump

PAH 50

180B0047

Průtok [gpm] [Max]: 22.6, Průtok [l/min] [Max]: 87.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 80, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1160, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]80 dBA
Material DescriptionPAH 50 AXIAL PISTON PUMP
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1800 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAH 50
PopisPAH 50
Popis produktuPAH pumps
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]700 rpm
Průtok [gpm] [Max]22.600 gal/min
Průtok [gpm] [Min]8.300 gal/min
Průtok [l/min] [Max]87.10 l/min
Průtok [l/min] [Min]32.00 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXNo
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAH 50-100
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]380x300x300
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/2 in
Vstup - standard připojeníBSPP
Vstup - tlak [barg] [Max]4.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]0.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]58.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]0.0 psig
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstup - rozměr připojení [in]1 1/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max]80 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1160 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]435 psig
Výstup -standard připojeníBSPP
Výtlak[cm³/rev]50.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]3.05 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost36.443 Kilogram
Čistá hmotnost30.5 Kilogram
Objem30.25 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162667019
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens