Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Průtok [gpm] [Max]: 13.5, Průtok [l/min] [Max]: 52.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000, Soulad ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]79 dBA
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Materiál tělaAISI 316
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]2400 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAHT G 25 DG Ex
Popis produktuPAHT G pumps
Připojeníodvodu - standardMetrický
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]1000 rpm
Průtok [gpm] [Max]13.500 gal/min
Průtok [gpm] [Min]3.300 gal/min
Průtok [l/min] [Max]52.20 l/min
Průtok [l/min] [Min]12.90 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníATEXCE
ServisovatelnýSpare parts PAHT G 25/32
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAHT G 20-32
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]11,8x10,6x10
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]300x270x255
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/4 in
Vstup - standard připojeníBSPP
Vstup - tlak [barg] [Max]6.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]0.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]87.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]0.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]290 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]20 barg
Vypouštění- rozměr připojení(metrický)M6
Výstup - rozměr připojení [in]3/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max]160 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]2320 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]435 psig
Výstup -standard připojeníBSPP
Výtlak[cm³/rev]25.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]1.53 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.651 Kilogram
Čistá hmotnost17.63 Kilogram
Objem19.991 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens