Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 256 Ex

180B6190

Průtok [gpm] [Max]: 59.9, Průtok [l/min] [Max]: 294.4, Výstup - tlak [barg] [Max]: 120, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1740, Otáčky[rpm] [max.]: 1250, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]82 dBA
Material DescriptionPAHT G 256 Ex
Materiál tělaAISI 316
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]450 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1250 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAHT G 256 Ex
PopisPAHT G 256 EX
Popis produktuPAHT G pumps
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]700 rpm
Průtok [gpm] [Max]59.900 gal/min
Průtok [gpm] [Min]23.300 gal/min
Průtok [l/min] [Max]294.40 l/min
Průtok [l/min] [Min]89.60 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníATEXCE
ServisovatelnýSpare parts PAHT G 256/308
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAHT G 256-308
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]22x13,2x18,3
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]562x336x466
Vstup - rozměr připojení(metrický)M60
Vstup - standard připojeníMetrický
Vstup - tlak [barg] [Max]6.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]2.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]87.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]29.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]145 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]10 barg
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstup - rozměr připojení(metrický)M60
Výstup - tlak [barg] [Max]120 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1740 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]435 psig
Výstup -standard připojeníMetrický
Výtlak[cm³/rev]256.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]15.60 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost122.85 Kilogram
Čistá hmotnost107.755 Kilogram
Objem91.176 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162670095
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens