Danfoss logo
PAHT G 90 UPW pump

PAHT G 90 Ex

180B6189

Průtok [gpm] [Max]: 38.9, Průtok [l/min] [Max]: 149.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]86 dBA
Material DescriptionPAHT G 90 Ex
Materiál tělaAISI 316
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1800 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAHT G 90 Ex
PopisPAHT G 90 Ex
Popis produktuPAHT G pumps
Připojeníodvodu - standardMetrický
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]1000 rpm
Průtok [gpm] [Max]38.900 gal/min
Průtok [gpm] [Min]13.100 gal/min
Průtok [l/min] [Max]149.60 l/min
Průtok [l/min] [Min]50.60 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníATEXCE
ServisovatelnýSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAHT G 50-90
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]380x300x300
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/2 in
Vstup - standard připojeníBSPP
Vstup - tlak [barg] [Max]6.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]0.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]87.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]0.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]290 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]20 barg
Vypouštění- rozměr připojení(metrický)M6
Výstup - rozměr připojení [in]1 palec
Výstup - tlak [barg] [Max]160 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]2320 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]435 psig
Výstup -standard připojeníBSPP
Výtlak[cm³/rev]90.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]5.49 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost41.95 Kilogram
Čistá hmotnost35.5 Kilogram
Objem33.402 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162670408
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens