Danfoss logo
PAHT G 3.2 UPW pump

PAHT G 3.2 Ex

180B6177

Průtok [gpm] [Max]: 1.9, Průtok [l/min] [Max]: 7.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]76 dBA
Material DescriptionPAHT G 3.2 Ex
Materiál tělaAISI 304
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]1000 rpm
Otáčky[rpm] [max.]3000 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAHT G 3.2 Ex
PopisPAHT G 3.2 Ex
Popis produktuPAHT G pumps
Připojeníodvodu - standardMetrický
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]1000 rpm
Průtok [gpm] [Max]1.900 gal/min
Průtok [gpm] [Min]0.500 gal/min
Průtok [l/min] [Max]7.60 l/min
Průtok [l/min] [Min]2.00 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníATEXCE
ServisovatelnýSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAHT G 2-6.3
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]10,7x5,9x5,4
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]274x151x137
Vstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Vstup - standard připojeníBSPP
Vstup - tlak [barg] [Max]4.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]0.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]58.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]0.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]58 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]4 barg
Vypouštění- rozměr připojení(metrický)M6
Výstup - rozměr připojení [in]1/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max]100 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]10 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1450 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]145 psig
Výstup -standard připojeníBSPP
Výtlak[cm³/rev]3.20 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]0.20 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.922 Kilogram
Čistá hmotnost4.877 Kilogram
Objem5.968 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162671207
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens