PAHT 32
180B1046
Průtok [gpm] [Max]: 14, Průtok [l/min] [Max]: 44.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2321, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
180B1046
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 2400 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | PAHT 32 |
| Popis produktu | PAHT G pumps |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průběžná rychlost [rpm] [Min] | 1000 rpm |
| Průtok [gpm] [Max] | 14.000 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 44.20 l/min |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Soulad ATEX | No |
| Typ výrobku | PAHT G 20-32 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 50.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 10.0 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 725.0 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 145.0 psig |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 160 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 2321 psig |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 17.622 Kilogram |
| Objem | 20.655 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |