PAHT G 70
180B1014
Průtok [gpm] [Max]: 29.6, Průtok [l/min] [Max]: 113.9, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
180B1014
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 86 dBA |
| Material Description | PAHT G 70 |
| Materiál těla | AISI 316 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 1800 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | PAHT G 70 |
| Popis | Pump for ultra pure water |
| Popis produktu | PAHT G pumps |
| Připojeníodvodu - standard | Metrický |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průběžná rychlost [rpm] [Min] | 1000 rpm |
| Průtok [gpm] [Max] | 29.600 gal/min |
| Průtok [gpm] [Min] | 9.500 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 113.90 l/min |
| Průtok [l/min] [Min] | 36.60 l/min |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Soulad ATEX | No |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Typ připojení vypouštění | Závit |
| Typ vstupního připojení | Závit |
| Typ výrobku | PAHT G 50-90 |
| Typ výstupního připojení | Závit |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce] | 14,9x11,8x11,8 |
| Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm] | 380x300x300 |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 1/2 in |
| Vstup - standard připojení | BSPP |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 6.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 87.0 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] | 290 psig |
| Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] | 20 barg |
| Vypouštění- rozměr připojení(metrický) | M6 |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 palec |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 160 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 30 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 2320 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 435 psig |
| Výstup -standard připojení | BSPP |
| Výtlak[cm³/rev] | 70.00 cm³/rev |
| Výtlak[in³/rev] | 4.27 in³/rev |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 42.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 35.5 Kilogram |
| Objem | 33.63 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667712 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |