Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B1045

Průtok [gpm] [Max]: 10.6, Průtok [l/min] [Max]: 33.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2321, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]2400 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAHT 25
Popis produktuPAHT G pumps
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]1000 rpm
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [gpm] [Max]10.600 gal/min
Průtok [l/min] [Max]33.20 l/min
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPAHT 20-32
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - tlak [barg] [Max]160 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]2321 psig

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.65 Kilogram
Čistá hmotnost17.622 Kilogram
Objem20.655 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens