PAHT 32
180B0072
Průtok [gpm] [Max]: 15.1, Průtok [l/min] [Max]: 47.4, Výstup - tlak [barg] [Max]: 50, Výstup - tlak [psig] [Max]: 725, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000
180B0072
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 79 dBA |
| Material Description | PAHT 32 LP |
| Materiál těla | AISI 316 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 2400 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | PAHT 32 |
| Popis produktu | PAHT pumps |
| Připojeníodvodu - standard | Metrický |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průběžná rychlost [rpm] [Min] | 1000 rpm |
| Průtok [gpm] [Max] | 15.100 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 47.40 l/min |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Soulad ATEX | No |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Typ připojení vypouštění | Závit |
| Typ vstupního připojení | Závit |
| Typ výrobku | PAHT 20-32 |
| Typ výstupního připojení | Závit |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce] | 11,8x10,6x10 |
| Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm] | 300x270x255 |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
| Vstup - standard připojení | BSPP |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 6.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 87.0 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] | 290 psig |
| Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] | 20 barg |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vypouštění- rozměr připojení(metrický) | M6 |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 3/4 in |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 50 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 10 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 725 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 145 psig |
| Výstup -standard připojení | BSPP |
| Výtlak[cm³/rev] | 32.00 cm³/rev |
| Výtlak[in³/rev] | 1.95 in³/rev |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 19.833 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 18 Kilogram |
| Objem | 20.655 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709115 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |