Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B0071

Průtok [gpm] [Max]: 14.7, Průtok [l/min] [Max]: 58.3, Výstup - tlak [barg] [Max]: 50, Výstup - tlak [psig] [Max]: 725, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]79 dBA
Material DescriptionPAHT 25 LP
Materiál tělaAISI 316
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]2400 rpm
Označení CEYes
Označení typuPAHT 25
PopisPump for ultra pure water
Popis produktuPAHT pumps
Připojeníodvodu - standardMetrický
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]1000 rpm
Průtok [gpm] [Max]14.700 gal/min
Průtok [gpm] [Min]3.300 gal/min
Průtok [l/min] [Max]58.30 l/min
Průtok [l/min] [Min]15.30 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Soulad ATEXNo
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuPAHT 20-32
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]11,8x10,6x10
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]300x270x255
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/4 in
Vstup - standard připojeníBSPP
Vstup - tlak [barg] [Max]6.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]2.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]87.0 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]29.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]290 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]20 barg
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vypouštění- rozměr připojení(metrický)M6
Výstup - rozměr připojení [in]3/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max]50 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]10 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]725 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]145 psig
Výstup -standard připojeníBSPP
Výtlak[cm³/rev]25.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]1.53 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.31 Kilogram
Čistá hmotnost18.3 Kilogram
Objem20.655 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162709030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens