Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 92/1780

180B7810

Průtok [gpm] [Max]: 405, Průtok [l/min] [Max]: 1533.3, Výstup - tlak [barg] [Max]: 70, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1015, Otáčky[rpm] [max.]: 1780, Otáčky [rpm] [min.]: 700

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 92/1780
Materiál tělaDuplex
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1780 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPP 92/1780
PopisPump for sea- or brackish water
Popis produktuAPP pumps
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]700 rpm
Průtok [gpm] [Max]405.000 gal/min
Průtok [gpm] [Min]158.000 gal/min
Průtok [l/min] [Max]1533.30 l/min
Průtok [l/min] [Min]600.00 l/min
Průtok [m³/h] [max.]92.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]36.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXNo
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníPříruba
Typ výrobkuAPP 53-92
Typ výstupního připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]35,2x16,7x19,5
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]897x426x496
Vstup - rozměr připojení [in]3 in
Vstup - standard připojeníPříruba
Vstup - tlak [barg] [Max]5.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]3.5 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]72.5 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]50.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]145 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]10 barg
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstup - rozměr připojení [in]3 in
Výstup - tlak [barg] [Max]70 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1015 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]435 psig
Výstup -standard připojeníPříruba
Výtlak[cm³/rev]888.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]54.20 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost211 Kilogram
Čistá hmotnost179.822 Kilogram
Objem191.565 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162670439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens