Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Průtok [gpm] [Max]: 78.18, Průtok [l/min] [Max]: 555, Výstup - tlak [barg] [Max]: 60, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1015, Otáčky[rpm] [max.]: 600, Otáčky [rpm] [min.]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Materiál tělaDuplex
Materiál těsněníFKM
Otáčky [rpm] [min.]1500 rpm
Otáčky[rpm] [max.]600 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPP D 21 - 38
PopisAPP pump with ceramics.
Popis produktuAPP pump with ceramic
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průtok [gpm] [Max]78.180 gal/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [l/min] [Max]555.00 l/min
Průtok [m³/h] [max.]22.20 m³/h
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Soulad ATEXNo
Typ výrobkuAPP 21-38
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - tlak [barg] [Max]60 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]10 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1015 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]145 psig

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost130 Kilogram
Čistá hmotnost112 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886