APP 26/1500
180B5039
Průtok [gpm] [Max]: 91.4, Průtok [l/min] [Max]: 287, Výstup - tlak [barg] [Max]: 124, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1800, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 600
180B5039
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
| Materiál těla | Duplex |
| Materiál těsnění | FKM |
| Otáčky [rpm] [min.] | 600 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 1500 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | APP 26/1500 |
| Popis | APP pump with ceramic. |
| Popis produktu | APP pump with ceramic |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průtok [gpm] [Max] | 91.400 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 287.00 l/min |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Soulad ATEX | No |
| Typ výrobku | APP 21-38 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 10.0 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 145.0 psig |
| Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] | 145 psig |
| Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] | 10 barg |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 124 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 70 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 1800 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 1015 psig |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 130 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 112 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162792087 |