Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5036

Průtok [gpm] [Max]: 75.7, Průtok [l/min] [Max]: 286.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 124, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1800, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Otáčky [rpm] [min.]600 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1500 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPP 21/1200
PopisAPP pump with ceramic.
Popis produktuAPP pump with ceramic
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průtok [gpm] [Max]75.700 gal/min
Průtok [l/min] [Max]286.60 l/min
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Soulad ATEXNo
Typ výrobkuAPP 21-38
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vstup - tlak [barg] [Max]10.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]145.0 psig
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - tlak [barg] [Max]124 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]70 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1800 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]1015 psig

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost130 Kilogram
Čistá hmotnost112 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem91.127 Liter
EAN/UPC5715162820889