APP 21/1500
180B5035
Průtok [gpm] [Max]: 75.7, Průtok [l/min] [Max]: 555, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 600
180B5035
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP D 21/1500 01 A6B |
| Otáčky [rpm] [min.] | 600 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 1500 rpm |
| Označení typu | APP 21/1500 |
| Popis produktu | APP pump with ceramic |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průtok [gpm] [Max] | 75.700 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 555.00 l/min |
| Průtok [m³/h] [max.] | 21.80 m³/h |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Soulad ATEX | No |
| Typ výrobku | APP 21-38 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] | 145 psig |
| Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] | 10 barg |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 83 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 20 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 1200 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 290 psig |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 130 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 112 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162792063 |