Danfoss logo
APP pump

APP 38/1500

180B5008

Průtok [gpm] [Max]: 138.4, Průtok [l/min] [Max]: 655, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]85 dBA
Keramická robustnost2
Material DescriptionAPP D 38/1500 01 C2B
Materiál tělaDuplex
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]600 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1500 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPP 38/1500
PopisAPP pump with ceramic.
Popis produktuAPP pump with ceramic
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průtok [gpm] [Max]138.400 gal/min
Průtok [gpm] [Min]78.500 gal/min
Průtok [l/min] [Max]655.00 l/min
Průtok [l/min] [Min]302.00 l/min
Průtok [m³/h] [max.]39.30 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]18.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Soulad ATEXNo
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuAPP 21-38
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]21,2x12,1x12,9
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]540x308x328
Vstup - rozměr připojení(metrický)M60
Vstup - standard připojeníMetrický
Vstup - tlak [barg] [Max]5.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]2.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]72.5 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]29.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]145 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]10 barg
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstup - rozměr připojení(metrický)M60
Výstup - tlak [barg] [Max]83 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]20 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1200 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]290 psig
Výstup -standard připojeníMetrický
Výtlak[cm³/rev]444.00 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]27.09 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost130 Kilogram
Čistá hmotnost112 Kilogram
Objem92.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162516072
Proposition 65No significant risk