APP 30/1200
180B5007
Průtok [gpm] [Max]: 137.6, Průtok [l/min] [Max]: 521.5, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1200, Otáčky [rpm] [min.]: 600
180B5007
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 85 dBA |
| Keramická robustnost | 2 |
| Material Description | APP D 30/1200 01 C2B |
| Materiál těla | Duplex |
| Materiál těsnění | NBR |
| Otáčky [rpm] [min.] | 600 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 1200 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | APP 30/1200 |
| Popis | APP pump with ceramic, APP 30/1200 |
| Popis produktu | APP pump with ceramic |
| Připojeníodvodu - standard | BSPP |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průtok [gpm] [Max] | 137.600 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 521.50 l/min |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Schválení | CE |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Soulad ATEX | No |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Typ připojení vypouštění | Závit |
| Typ vstupního připojení | Závit |
| Typ výrobku | APP 21-38 |
| Typ výstupního připojení | Závit |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce] | 21,2x12,1x12,9 |
| Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm] | 540x308x328 |
| Vstup - rozměr připojení(metrický) | M60 |
| Vstup - standard připojení | Metrický |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] | 145 psig |
| Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] | 10 barg |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vypouštění- rozměr připojení [in] | 0.250 in |
| Výstup - rozměr připojení(metrický) | M60 |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 83 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 20 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 1200 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 290 psig |
| Výstup -standard připojení | Metrický |
| Výtlak[cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Výtlak[in³/rev] | 27.09 in³/rev |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 130 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 112 Kilogram |
| Objem | 91.494 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162513415 |
| Proposition 65 | No significant risk |