Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

Průtok [gpm] [Max]: 78.18, Průtok [l/min] [Max]: 555, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
Materiál tělaDuplex
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]600 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1500 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPP 21/1500
PopisAPP pump with ceramic
Popis produktuAPP pump with ceramic
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průtok [gpm] [Max]78.180 gal/min
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [l/min] [Max]555.00 l/min
Průtok [m³/h] [max.]22.20 m³/h
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Soulad ATEXNo
Typ výrobkuAPP 21-38
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - tlak [barg] [Max]83 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]20 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1200 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]290 psig

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost130 Kilogram
Čistá hmotnost112 Kilogram
Objem92.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk