Danfoss logo
APP 19-1200 RO pump

APP 19/1200

180B3256

Průtok [gpm] [Max]: 82.4, Průtok [l/min] [Max]: 317.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1200, Otáčky [rpm] [min.]: 700

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]84 dBA
Material DescriptionAPP 19/1200 Integrated Flushing Valve
Materiál tělaDuplex
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1200 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPP 19/1200
PopisPump for sea- or brackish water
Popis produktuAPP pumps
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]700 rpm
Průtok [gpm] [Max]82.400 gal/min
Průtok [gpm] [Min]47.000 gal/min
Průtok [l/min] [Max]317.20 l/min
Průtok [l/min] [Min]181.00 l/min
Průtok [m³/h] [max.]19.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]10.80 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXNo
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuAPP 16-19+22
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]22x13,2x18,3
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]562x336x466
Vstup - rozměr připojení(metrický)M52
Vstup - standard připojeníMetrický
Vstup - tlak [barg] [Max]5.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]2.0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]72.5 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]29.0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]145 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]10 barg
Vypouštění- rozměr připojení [in]0.250 in
Výstup - rozměr připojení(metrický)M52
Výstup - tlak [barg] [Max]83 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]10 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1200 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]145 psig
Výstup -standard připojeníMetrický
Výtlak[cm³/rev]272.30 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]16.62 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost92.5 Kilogram
Čistá hmotnost72.58 Kilogram
Objem87.965 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162668061
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens