APP 13/1500 Ex
180B3223
Průtok [gpm] [Max]: 60.6, Průtok [l/min] [Max]: 233.3, Výstup - tlak [barg] [Max]: 70, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1015, Otáčky[rpm] [max.]: 1500, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3223
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 85 dBA |
| Material Description | APP 13/1500 Ex |
| Materiál těla | Duplex |
| Materiál těsnění | NBR |
| Otáčky [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Otáčky[rpm] [max.] | 1500 rpm |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | APP 13/1500 Ex |
| Popis | APP 13/1500 Ex |
| Popis produktu | APP pumps |
| Připojeníodvodu - standard | BSPP |
| Product line | 14 |
| Produktová skupina | Čerpadlo |
| Průběžná rychlost [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Průtok [gpm] [Max] | 60.600 gal/min |
| Průtok [gpm] [Min] | 26.000 gal/min |
| Průtok [l/min] [Max] | 233.30 l/min |
| Průtok [l/min] [Min] | 100.20 l/min |
| Průtok [m³/h] [max.] | 13.50 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 7.60 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Schválení | ATEXCE |
| Servisovatelný | Ano |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Soulad ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Teplota média [°F] [max.] | 122 °F |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Teplota média [°F] [min.] | 36 °F |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolí [°F] [max.] | 122 °F |
| Teplota okolí [°F] [min.] | 32 °F |
| Typ připojení vypouštění | Závit |
| Typ vstupního připojení | Závit |
| Typ výrobku | APP 11-13 |
| Typ výstupního připojení | Závit |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce] | 22x13,2x18,3 |
| Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm] | 562x336x466 |
| Vstup - rozměr připojení(metrický) | M42 |
| Vstup - standard připojení | Metrický |
| Vstup - tlak [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Vstupní tlak [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Vstupní tlak [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Vstupní tlak [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] | 145 psig |
| Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] | 10 barg |
| Vypouštění- rozměr připojení [in] | 0.250 in |
| Výstup - rozměr připojení(metrický) | M42 |
| Výstup - tlak [barg] [Max] | 70 barg |
| Výstup - tlak [barg] [Min] | 10 barg |
| Výstup - tlak [psig] [Max] | 1015 psig |
| Výstup - tlak [psig] [Min] | 145 psig |
| Výstup -standard připojení | Metrický |
| Výtlak[cm³/rev] | 166.40 cm³/rev |
| Výtlak[in³/rev] | 10.15 in³/rev |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 75 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 74.544 Kilogram |
| Objem | 87.996 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757294 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |