Danfoss logo
APP 7.2 RO pump

APP 7.2 Ex

180B3107

Průtok [gpm] [Max]: 31.2, Průtok [l/min] [Max]: 120.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 83, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1200, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladina akustického tlaku [dB(A)]78 dBA
Material DescriptionAPP 7.2 Ex
Materiál tělaDuplex
Materiál těsněníNBR
Otáčky [rpm] [min.]700 rpm
Otáčky[rpm] [max.]1800 rpm
Označení CEYes
Označení typuAPP 7.2 Ex
PopisAPP 7.2 Ex
Popis produktuAPP pumps
Připojeníodvodu - standardMetrický
Product line14
Produktová skupinaČerpadlo
Průběžná rychlost [rpm] [Min]700 rpm
Průtok [gpm] [Max]31.200 gal/min
Průtok [gpm] [Min]11.100 gal/min
Průtok [l/min] [Max]120.20 l/min
Průtok [l/min] [Min]42.80 l/min
Průtok [m³/h] [max.]7.20 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]2.50 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SchváleníATEXCE
ServisovatelnýAno
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Soulad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Teplota média [°F] [max.]122 °F
Vlastnosti
Hodnota
Teplota média [°F] [min.]36 °F
Teplota okolí [°C] [max.]50 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota okolí [°F] [max.]122 °F
Teplota okolí [°F] [min.]32 °F
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ vstupního připojeníZávit
Typ výrobkuAPP 5.1-10.2
Typ výstupního připojeníZávit
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Vnější rozměry obalu D x Š x V [palce]14,9x11,8x11,8
Vnější rozměry obalu DxŠxV [mm]380x300x300
Vstup - rozměr připojení(metrický)M42
Vstup - standard připojeníMetrický
Vstup - tlak [barg] [Max]5.0 barg
Vstupní tlak [barg] [Min]0.5 barg
Vstupní tlak [psig] [Max]72.5 psig
Vstupní tlak [psig] [Min]7.3 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max]73 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max]5 barg
Vypouštění- rozměr připojení(metrický)M6
Výstup - rozměr připojení(metrický)M42
Výstup - tlak [barg] [Max]83 barg
Výstup - tlak [barg] [Min]20 barg
Výstup - tlak [psig] [Max]1200 psig
Výstup - tlak [psig] [Min]290 psig
Výstup -standard připojeníMetrický
Výtlak[cm³/rev]70.30 cm³/rev
Výtlak[in³/rev]4.29 in³/rev

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost35.909 Kilogram
Čistá hmotnost28.835 Kilogram
Objem34.053 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162668795
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens